8-pin (DDA) package image

LME49724MR/NOPB 現行

50-MHz、高保真、高效能、全差動音訊運算放大器

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
針腳對針腳的功能與所比較的裝置相同。
OPA1633DGNR 現行 超低失真 195-MHz 全差分音訊放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LME49724MRX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LME49724資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 HSOIC (DDA) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE

LME49724 的特色

  • Drives 600Ω Loads with Full Output Signal Swing
  • Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
  • Output Short Circuit Protection
  • PSRR and CMRR Exceed 100dB (typ)
  • Available in SO PowerPad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LME49724 的說明

The LME49724 is an ultra-low distortion, low noise, high slew rate fully-differential operational amplifier optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state of the art circuit design, the LME49724 fully-differential audio operational amplifier delivers superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49724 combines extremely low voltage noise density (2.1nV/√Hz) with vanishingly low THD+N (0.00003%) to easily satisfy the most demanding audio applications. To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49724 has a high slew rate of ±18V/μs and an output current capability of ±80mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 600Ω loads to 52VP-P while operating on a ±15V supply voltage.

The LME49724's outstanding CMRR (102dB), PSRR (125dB), and VOS (0.2mV) results in excellent operational amplifier DC performance.

The LME49724 has a wide supply range of ±2.5V to ±18V. Over this supply range the LME49724’s input circuitry maintains excellent common-mode and power supply rejection, as well as maintaining its low input bias current. The LME49724 is unity gain stable. This Fully-Differential Audio Operational Amplifier achieves outstanding AC performance while driving complex loads with capacitive values as high as 100pF.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LME49724MRX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解