4-pin (YFQ) package image

LMT70YFQR 現行

0.1C 類比溫度感測器、-5.19 mV/C、高精度配對、輸出啟用針腳

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMT70YFQT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFQ) | 4
操作溫度範圍 (°C) -55 to 150
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LMT70 的特色

  • Accuracy:
    • ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
    • ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
    • ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
    • ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
  • Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
  • Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
  • Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
  • NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
  • Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
  • Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
  • Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
  • Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT70 的說明

The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.

Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.

The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMT70YFQT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解