8-pin (D) package image

NE5534DR 現行

適合音訊應用的單路、30-V、10-MHz、低雜訊運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
OPA1677DR 現行 低失真 (-120 dB) 低雜訊 (4.5 nV/rtHz) 單路音訊運算放大器 Wider supply voltage (4.5V to 36V), higher GBW (16MHz), lower offset voltage (2mV), lower power (2mA), higher output current (50mA), wider temp range (-40 to 125°C)

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

NE5534D 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多NE5534資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

NE5534 的特色

  • Equivalent Input Noise Voltage
    3.5 nV/√Hz Typ
  • Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
    With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate 13 V/µs Typ
  • Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
  • Low Harmonic Distortion
  • Offset Nulling Capability
  • External Compensation Capability

NE5534 的說明

The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.

These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.

For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

NE5534D 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解