現在提供此產品的更新版本
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
NE5534A
- Equivalent Input Noise Voltage
3.5 nV/√Hz Typ - Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
- Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
- High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
- Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω - High Slew Rate 13 V/µs Typ
- Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
- Low Harmonic Distortion
- Offset Nulling Capability
- External Compensation Capability
The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.
These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.
For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 11月 20日 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點