24-pin (RGE) package image

ONET1141LRGET 現行

11.3-Gbps 調變器驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ONET1141LRGER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991B1

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGE) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 100
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ONET1141L 的特色

  • Digitally Selectable Output Amplitude up to 2.0VPP Single-Ended
  • Digitally Selectable Bias Current up to 145mA Source
  • 2-wire Digital Interface with Integrated DACs and ADC
    for Control and Diagnostic Management
  • Automatic Power Control (APC) Loop
  • Adjustable Rise and Fall Times
  • Programmable Input Equalizer
  • Cross-Point Control
  • Selectable Monitor PD Current Range and Polarity
  • Includes Laser Safety Features
  • Single 3.3V Supply
  • –40°C to 100°C Operation
  • Surface Mount Small Footprint 4mm × 4mm 24 Pin RoHS Compliant QFN Package

ONET1141L 的說明

The ONET1141L is a high-speed, 3.3V electroabsorption modulator driver designed to bias and modulate an electroabsorptive modulated laser (EML) at data rates from 1 Gbps up to 11.3 Gbps.

The device provides a two-wire serial interface which allows digital control of the modulation and bias currents, eliminating the need for external components. Output waveform control, in the form of cross-point adjustment and rise and fall time adjustment are available to improve the optical eye mask margin. An optional input equalizer can be used for equalization of up to 150mm (6”) of microstrip or stripline transmission line on FR4 printed circuit boards. The device contains internal analog to digital and digital to analog converters to eliminate the need for special purpose microcontrollers.

The ONET1141L includes an integrated automatic power control (APC) loop which compensates for variations in laser average optical power over voltage and temperature and circuitry to support laser safety and transceiver management systems.

The modulator driver is characterized for operation from –40°C to 100°C case temperatures and is available in a small footprint 4mm × 4mm 24 pin RoHS compliant QFN package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ONET1141LRGER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解