8-pin (P) package image

OP07CP 現行

低偏移電壓 (0.25 mV) 單一運算放大器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.567
100 249 $1.065
250 999 $0.822
1,000 + 99,999,999 $0.546

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (P) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

OP07C 的特色

  • Low noise
  • No external components required
  • Replace chopper amplifiers at a lower cost
  • Wide input-voltage range: 0 V to ±14 V (typ, ±15-V supply)
  • Wide supply-voltage range: ±3 V to ±18 V

OP07C 的說明

The OP07C and OP07D (OP07x) devices offer low offset and long-term stability by means of a low-noise, chopperless, bipolar‑input‑transistor amplifier circuit. For most applications, external components are not required for offset nulling and frequency compensation. The true differential input, with a wide input-voltage range and outstanding common-mode rejection, provides maximum flexibility and performance in high-noise environments and in noninverting applications. Low bias currents and extremely high input impedances are maintained over the entire temperature range.

For improved performance and wider temperature range, see the next generation OPA207 with low power, and OPA202 with heavy capacitive load drive capability.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.567
100 249 $1.065
250 999 $0.822
1,000 + 99,999,999 $0.546

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解