8-pin (D) package image

OPA227U 現行

高精度低雜訊運算放大器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $6.104
100 249 $5.349
250 999 $3.750
1,000 + 99,999,999 $3.022

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA227U/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.751 1 99 $5.557 100 249 $4.869 250 999 $3.414 1,000 + 99,999,999 $2.751

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

OPA227 的特色

  • Low noise: 3 nV/√Hz
  • Wide bandwidth:
    • OPA227: 8 MHz, 2.3 V/µs
    • OPA228: 33 MHz, 10 V/µs
  • Settling time: 5 µs
  • High CMRR: 138 dB
  • High open-loop gain: 160 dB
  • Low input bias current: 10 nA maximum
  • Low offset voltage: 75 µV maximum
  • Wide supply range: ±2.5 V to ±18 V
  • Single, dual, and quad versions

OPA227 的說明

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers combine low noise and wide bandwidth with high precision to make them an excellent choice for applications requiring both ac and precision dc performance.

The OPAx227 are unity-gain stable and features high slew rate (2.3 V/µs) and wide bandwidth (8 MHz). The OPAx228 are optimized for closed-loop gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 10 V/µs and a bandwidth of 33 MHz.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are an excellent choice for professional audio equipment. In addition, low quiescent current and low cost make these op amps an excellent choice for portable applications requiring high precision.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are pin-for-pin replacements for the industry-standard OP27 and OP37 with substantial improvements across the board. The dual and quad versions are available for space savings and per-channel cost reduction.

The OPAx227 and OPAx228, are available in DIP-8 and SO-8 packages. The OPA4227 and OPA4228 are available in DIP-14 and SO-14 packages with standard pin configurations. Operation is specified from –40°C to +85°C.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $6.104
100 249 $5.349
250 999 $3.750
1,000 + 99,999,999 $3.022

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA227U/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.751 1 99 $5.557 100 249 $4.869 250 999 $3.414 1,000 + 99,999,999 $2.751

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解