10-pin (DSN) package image

OPA2863AIDSNR 現行

雙路、高精密度、低功率、105MHz、12V RRIO 電壓回饋放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 USON (DSN) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 5,000 | LARGE T&R

OPA2863A 的特色

  • Gain-bandwidth product: 50MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 95µV (maximum)
    • Offset drift: 1.2µV/°C (maximum)
  • Low power:
    • Quiescent current: 800µA/ch (typical)
    • Supply voltage: 2.7V to 12.6V
  • Input voltage noise: 6.3nV/√Hz
  • Slew rate: 100V/µs
  • Rail-to-rail input and output
  • HD2 and HD3:
    • –129dBc and –138dBc at 20kHz (2VPP)
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Additional features:
    • Overload power limit
    • Output short-circuit protection

OPA2863A 的說明

The OPA863A and OPA2863A devices (OPAx863A) are low-power, unity-gain stable, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifiers. These devices are trimmed in package to offer high-precision performance with a maximum input offset voltage of 95µV and offset drift of 1.2µV/°C for high accuracy measurements over temperature.

Consuming only 800µA per channel, the OPAx863A offer a gain-bandwidth product of 50MHz, slew rate of 100V/µs, and a voltage noise density of 6.3nV/√Hz. The rail-to-rail input stage with 2.7V supply operation is useful in portable, battery-powered applications. The rail-to-rail input stage is well matched for gain-bandwidth product and noise across the full input common-mode voltage range, enabling excellent performance with wide-input dynamic range.

The OPAx863A include overload power limiting to limit the increase in IQ with saturated outputs, thereby preventing excessive power dissipation in power-conscious, battery-operated systems. The output stage is short-circuit protected, making these devices conducive to ruggedized environments.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解