14-pin (PW) package image

OPA4171AIPWR 現行

四路、36-V、3-MHz、低功耗運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4171AIPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

OPA4171 的特色

  • Supply range: 2.7V to 36V, ±1.35V to ±18V
  • Low noise: 14nV/√ Hz
  • Low offset drift: ±0.3µV/°C (Typical)
  • RFI filtered inputs
  • Input range includes the negative supply
  • Input range operates to positive supply
  • Rail-to-rail output
  • Gain bandwidth: 3MHz
  • Low quiescent current: 475µA per amplifier
  • High common-mode rejection: 120dB (typical)
  • Low-input bias current: 8pA
  • Industry-standard packages:
    • 5-pin SOT-23
    • 8-pin SOIC
    • 14-pin TSSOP
  • microPackages:
    • Single in SOT-553
    • Dual in VSSOP-8

OPA4171 的說明

The OPA171, OPA2171, and OPA4171 (OPAx171) are a family of 36V, single-supply, low-noise operational amplifiers with the ability to operate on supplies ranging from 2.7V (±1.35V) to 36V (±18V). These devices are available in micro-packages and offer low offset, drift, and bandwidth with low quiescent current. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most operational amplifiers, which are specified at only one supply voltage, the OPAx171 family is specified from 2.7V to 36V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The OPAx171 family is stable with capacitive loads up to 300pF. The input can operate 100mV below the negative rail and within 2V of the top rail during normal operation. These devices can operate with full rail-to-rail input 100mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2V of the top rail.

The OPAx171 series of operational amplifiers are specified from –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4171AIPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解