14-pin (DYY) package image

OPA4H199MDYYTSEP 現行

航太強化型產品、四路、40-V 4.5-MHz 軌至軌輸入和輸出運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: V62/21615-02XE 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Space
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23-THN (DYY) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA4H199-SEP 的特色

  • Radiation hardened
    • Single Event Latch-up (SEL) immune to 43 MeV-cm2/mg at 125°C
    • ELDRS free to 30 krad(Si)
    • Total Ionizing Dose (TID) RLAT for every wafer lot up to 30 krad(Si)
  • Supports defense, aerospace, and medical applications
    • Single controlled baseline
    • One fabrication, assembly and test site
    • Gold wire
    • NiPdAu lead finish
    • Available in military (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability
    • Enhanced mold compound for low outgassing
  • Low offset voltage: ±125 µV
  • Low noise: 10.8 nV/√Hz at 1 kHz
  • High common-mode rejection: 130 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 4.5 MHz GBW
  • High slew rate: 21 V/µs
  • High capacitive load drive: 1 nF
  • MUX-friendly/comparator inputs
  • Low quiescent current: 560 µA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35 V to ±20 V, 2.7 V to 40 V
  • Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input and supply pins

OPA4H199-SEP 的說明

The OPA4H199-SEP is a high voltage (40 V) general purpose operational amplifiers for space application. The device offers exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±125 µV, typ), low offset drift (±0.3 µV/°C, typ), low noise (10.8 nV/√Hz and 1.8 µVPP), and 4.5-MHz bandwidth.

Unique features such as differential and common-mode input-voltage range to the supply rail, high output current (±75 mA), high slew rate (21 V/µs), and high capacitive load drive (1 nF) make the OPA4H199-SEP a robust, high-performance operational amplifier for high-voltage space applications.

The OPA4H199-SEP is available in a small-sized, radiation-hardened plastic, 14-pin SOT-23 (DYY) package. The SOT-23 (DYY) package has a body size that is less than 1/5th of the size of traditional 14-pin ceramic packages. The OPA4H199-SEP is specified from –55°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解