5-pin (DBV) package image

OPA607IDBVR 現行

適用於成本導向系統的低功耗、精密、50 MHz 補償不全 CMOS 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA607IDBVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

OPA607 的特色

  • Gain Bandwidth Product (GBW): 50 MHz
  • Quiescent Current: 900 µA (Typical)
  • Broadband Noise: 3.8 nV/√Hz
  • Input Offset Drift: 1.5 µV/°C (Maximum)
  • Offset Voltage: 120 µV (Typical)
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Rail-to-Rail Output (RRO)
  • Decompensated, Gain ≥ 6 V/V (Stable)
  • Power Down Current: 1 µA (Maximum)
  • Supply Range: 2.2 V to 5.5 V

OPA607 的說明

The OPA607 and OPA2607 devices are decompensated, minimum gain of 6 V/V stable, general-purpose CMOS operational amplifier with low noise of 3.8 nV/√ Hz and a GBW of 50 MHz. The low noise and wide bandwidth of the OPAx607 devices make them attractive for general-purpose applications which require a good balance between cost and performance. The high-impedance CMOS inputs make the OPAx607 devices an ideal amplifier to interface with sensors with high output impedance (for example, piezoelectric transducers).

The OPAx607 devices feature a Power Down mode with a maximum quiescent current of less than 1 µA, making the device suitable for use in portable battery-powered applications. The rail-to-rail output (RRO) of the OPAx607 devices can swing up to 8 mV from the supply rails, maximizing dynamic range.

The OPAx607 is optimized for low supply voltage operation as low as 2.2 V (±1.1 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA607IDBVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解