SN74HCS08-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
- Low power consumption
- Typical ICC of 100 nA
- Typical input leakage current of ±100 nA
- ±7.8-mA output drive at 6 V
This device contains four independent 2-input AND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 8 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74HCS08-Q1 Automotive Quadruple 2-Input AND Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 |
| Application brief | Optimizing Digital Cockpit Processing Units (DCPUs) Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |
| Product overview | Sequence Supplies With Simple Timers and Logic | PDF | HTML | 2023年 4月 5日 | |
| Application brief | Optimizing DC Fast Charger Systems Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2022年 9月 22日 | |
| Application note | Optimizing Design of Smart Thermostats with Logic and Translation Use Cases (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |
| Application note | Optimizing Battery Management Systems with Logic and Voltage Translation | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 | |
| Application brief | Driving Indicator LEDs | 2020年 10月 15日 | ||
| Application note | Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A) | 2020年 4月 20日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用於支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
參考設計
TIDA-020069 — 車用高電壓連鎖迴路 (HVIL) 參考設計
此參考設計展示如何設計高電壓連鎖迴路 (HVIL),作為電動車高電壓纜線的電池連接安全電路。此設計會用到放大器、比較器、LDO 和邏輯閘組合,以提供 HVIL 連接器狀態的類比和數位讀數。
Design guide: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點