28-pin (DB) package image

SN75LV4737ADBR 現行

3.3-V/5-V 多通道 RS-232 線路驅動器/接收器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN75LV4737ADBRE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
TRS3243EIDBR 現行

具 +/-15-kV IEC-ESD 保護的 3 至 5.5-V 多通道 500kbps RS-232 線路驅動器/接收器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75LV4737ADB 現行
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN75LV4737A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN75LV4737A 的特色

  • Single-Chip and Single-Supply Interface for IBM PC/ATTM Serial Port
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.11 Standards
  • Operates With 3.3-V or 5-V Supplies
  • One Receiver Remains Active During Standby (Wake-up Mode)
  • Designed to Operate at 128 kbit/s Over a 3-m Cable
  • Low Standby Current...5 uA Max
  • ESD Protection on RS-232 Pins Meets or Exceeds 4 kV (HBM) and 1.5 kV (HBM) on All Pins Per MIL-STD-883, Method 3015
  • External Capacitors...0.1 uF
  • (VCC = 3.3 V...Five External Capacitors)
  • (VCC = 5 V...Four External Capacitors)
  • Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
  • Applications
    • RS-232 Interface
    • Battery-Powered Systems, PDAs
    • Notebook, Laptop, and Palmtop PCs
    • External Modems and Hand-Held Terminals
  • Packaged in Shrink Small-Outline Package

Patent-pending design

IBM and PC/AT are trademarks of International Business Machines Corporation.

SN75LV4737A 的說明

The SN75LV4737A consists of three line drivers, five line receivers, and a charge-pump circuit. It provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector, and meets the requirements of TIA/EIA-232-F. This combination of drivers and receivers matches those needed for the typical serial port used in an IBM PC/AT or compatibles. The charge pump and five small external capacitors allow operation from a single 3.3-V supply, and four capacitors allow operation from a 5-V supply.

The device has flexible control options for power management when the serial port is inactive. A common disable for all of the drivers and receivers is provided with the active-high STBY input. The active-low EN\ input is an enable for one receiver to implement a wake-up feature for the serial port. All the logic inputs can accept signals from controllers operating from a 5-V supply, even though the SN75LV4737A is operating from 3.3 V.

The SN75LV4737A is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75LV4737ADB 現行
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解