8-pin (D) package image

TCAN330DR 現行

3.3-V CAN 收發器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCAN330D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TCAN330 的特色

  • 3.3-V Single supply operation
  • Data rates up to 5 Mbps (TCAN33xG devices)
  • Compatible with ISO 11898-2
  • SOIC-8 and SOT-23 package options
  • Operatinles:
    • Normal mode (all devices)
    • Low power standby mode with wake (TCAN334)
    • Silent mode (TCAN330, TCAN337)
    • Shutdown mode (TCAN330, TCAN334)
  • Wide common mode range of operation ±12 V
  • Bus pin fault protection of ±14 V
  • Total loop delay < 135 ns
  • Wide ambient operation temperature range: –40°C to 125°C
  • Optimized behavior when unpowered:
    • Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
    • Power up / down glitch free operation
  • Excellent EMC performance
  • Protection features:
    • ESD Protection of bus terminals
      • HBM ESD Protection exceeds ±25 kV
      • IEC61000-4-2 ESD Contact discharge protection exceeds ±12 kV
    • Driver dominant time out (TXD DTO)
    • Receiver dominant time out (RXD DTO)
    • Fault output pin (TCAN337 only)
    • Undervoltage protection on VCC
    • Thermal shutdown protection
    • Current limiting on bus pins

TCAN330 的說明

The TCAN33x family of devices is compatible with the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. TCAN330, TCAN332, TCAN334 and TCAN337 are specified for data rates up to 1 Mbps. Pending the release of the updated version of ISO 11898-2 including CAN FD, additional timing parameters defining loop delay symmetry are specified for the TCAN330G, TCAN332G, TCAN334G and TCAN337G devices. The devices include many protection features including driver and receiver Dominant Time Out (DTO) providing CAN network robustness. Integrated 12 kV IEC-61000-4-2 ESD Contact Discharge protection eliminates the need of additional components for system level robustness.

The use of single 3.3-V supply enables the transceivers to directly interface with 3.3-V CAN controllers/MCUs. In addition, these devices are fully compatible with other 5-V CAN transceivers on the same bus.

These devices have excellent EMC performance due to matched Dominant and Recessive Common Modes. Ultra low power Shutdown and Standby modes make these devices attractive for battery powered applications.

This family of devices is available in standard 8-pin SOIC packages for drop-in compatibility and in small SOT-23 packages for space-constrained applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCAN330D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解