5-pin (DBV) package image

THS4304DBVT 現行

3GHz 低雜訊寬頻運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4304DBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

THS4304 的特色

  • Wide Bandwidth: 3 GHz
  • High Slew Rate: 830 V/µs
  • Low Voltage Noise: 2.8 nV/Hz
  • Single Supply: 5 V, 3 V
  • Quiescent Current: 18 mA
  • APPLICATIONS
    • Active Filter
    • ADC Driver
    • Ultrasound
    • Gamma Camera
    • RF/Telecom

THS4304 的說明

The THS4304 is a wideband, voltage-feedback operational amplifier designed for use in high-speed analog signal-processing chains operating with a single 5-V power supply. Developed in the BiCom3 silicon germanium process technology, the THS4304 offers best-in-class performance using a single 5-V supply as opposed to previous generations of operational amplifiers requiring ±5-V supplies.

The THS4304 is a traditional voltage-feedback topology that provides the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, low offset drift, high common mode and power supply rejection ratio.

The THS4304 is offered in 8-pin MSOP package (DGK), the 8-pin SOIC package (D), and the space-saving 5-pin SOT-23 package (DBV).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4304DBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解