5-pin (DBV) package image

TLV9361IDBVR 現行

單路、40-V、10.6-MHz 軌對軌輸出運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TLV9361 的特色

  • Low offset voltage: ±400 µV
  • Low offset voltage drift: ±1.25 µV/°C
  • Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz, 6 nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail output
  • Wide bandwidth: 10.6-MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 25 V/µs
  • Low quiescent current: 2.6 mA per amplifier
  • Wide supply: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
  • Robust EMIRR performance

TLV9361 的說明

The TLV936x family (TLV9361, TLV9362, and TLV9364) is a family of 40-V cost-optimized operational amplifiers.

These devices offer strong DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±400 µV, typ), low offset drift (±1.25 µV/°C, typ), and 10.6-MHz bandwidth.

Features such as EMIRR filtering, high output current (±60 mA), and high slew rate (25 V/µs) make the TLV936x a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.

The TLV936x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解