6-pin (DRL) package image

TMP102AIDRLR 現行

採用 2.56mm2 封裝、I2C/SMBus、2C 數位溫度感測器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: HPA00330AIDRLR 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.739
100 249 $0.568
250 999 $0.418
1,000 + 99,999,999 $0.299

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP102AIDRLT 停產 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.607 1 99 $1.360 100 249 $1.123 250 999 $0.807 1,000 + 99,999,999 $0.607

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-5X3 (DRL) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R

TMP102 的特色

  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm) is a 68% smaller footprint than SOT-23
  • Accuracy without calibration:
    • 2.0°C (maximum) from –25°C to 85°C
    • 3.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Low quiescent current:
    • 7.5µA active (maximum)
    • 0.35µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 bits
  • Digital output: SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

TMP102 的說明

The TMP102 device is a digital temperature sensor designed for NTC/PTC thermistor replacement where high accuracy is required. The device offers an accuracy of ±0.5°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or lookup tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C.

The 1.6mm × 1.6mm SOT563 package is 68% smaller footprint than an SOT-23 package. The TMP102 device features SMBus™, two-wire and I2C interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. The device also features an SMBus alert function. The device is specified to operate over supply voltages from 1.4V to 3.6V with the maximum quiescent current of 7.5µA over the full operating range.

The TMP102 device is designed for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP102 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.739
100 249 $0.568
250 999 $0.418
1,000 + 99,999,999 $0.299

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP102AIDRLT 停產 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.607 1 99 $1.360 100 249 $1.123 250 999 $0.807 1,000 + 99,999,999 $0.607

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解