6-pin (DRL) package image

TMP102AIDRLT 停產

採用 2.56mm2 封裝、I2C/SMBus、2C 數位溫度感測器

停產 可提供客製捲盤
TMP102AIDRLT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
TMP102AIDRLR 現行 採用 2.56mm2 封裝、I2C/SMBus、2C 數位溫度感測器 Replacement

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.360
100 249 $1.123
250 999 $0.807
1,000 + 99,999,999 $0.607

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP102AIDRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.299 1 99 $0.739 100 249 $0.568 250 999 $0.418 1,000 + 99,999,999 $0.299

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TMP102資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-5X3 (DRL) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TMP102 的特色

  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm) is a 68% smaller footprint than SOT-23
  • Accuracy without calibration:
    • 2.0°C (maximum) from –25°C to 85°C
    • 3.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Low quiescent current:
    • 7.5µA active (maximum)
    • 0.35µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 bits
  • Digital output: SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

TMP102 的說明

The TMP102 device is a digital temperature sensor designed for NTC/PTC thermistor replacement where high accuracy is required. The device offers an accuracy of ±0.5°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or lookup tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C.

The 1.6mm × 1.6mm SOT563 package is 68% smaller footprint than an SOT-23 package. The TMP102 device features SMBus™, two-wire and I2C interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. The device also features an SMBus alert function. The device is specified to operate over supply voltages from 1.4V to 3.6V with the maximum quiescent current of 7.5µA over the full operating range.

The TMP102 device is designed for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP102 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.360
100 249 $1.123
250 999 $0.807
1,000 + 99,999,999 $0.607

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP102AIDRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.299 1 99 $0.739 100 249 $0.568 250 999 $0.418 1,000 + 99,999,999 $0.299

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解