6-pin (DRL) package image

TMP112BIDRLT 停產

具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 數位溫度感測器

停產 可提供客製捲盤
TMP112BIDRLT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
TMP112BIDRLR 現行 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 數位溫度感測器 Replacement

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.208
100 249 $1.935
250 999 $1.356
1,000 + 99,999,999 $1.093

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP112BIDRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.380 1 99 $0.939 100 249 $0.722 250 999 $0.532 1,000 + 99,999,999 $0.380

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TMP112資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-5X3 (DRL) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TMP112 的特色

  • TMP112A accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (3.3V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112B accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (1.8V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112N accuracy without calibration:
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112Dx accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON package (0.8mm × 0.8mm)
  • Low quiescent current:
    • 7.5-µA active (maximum), 0.35-µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital output: SMBus™, Two-Wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.208
100 249 $1.935
250 999 $1.356
1,000 + 99,999,999 $1.093

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP112BIDRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.380 1 99 $0.939 100 249 $0.722 250 999 $0.532 1,000 + 99,999,999 $0.380

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解