MLTLDO2EVM-037

DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037

購入

概要

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

特長
  • 以下に該当する LDO リニア・レギュレータの大半をサポート。
    • DDA パッケージ
    • 3 ピンと 5 ピンの各 KVU パッケージ
    • DCY パッケージ
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ LM1117-Q1 車載、高 PSRR (電源除去比)、1A、18V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ LM2936 逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ LM317-N 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM317M 500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM78M 5V 向け、500mA、35V、リニア電圧レギュレータ LM9036 50mA、40V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ LMS8117A 0℃ ~ 125℃、1A、15V、リニア電圧レギュレータ LP2950-N 低静止電流 (IQ)、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP38512-ADJ 低ノイズ、イネーブル搭載、1.5A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3882 1.5A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3891 イネーブル搭載、800mA、超低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3892 イネーブル搭載、1.5A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TL750M 750mA、26V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLE4275-Q1 車載、リセットとディレイ機能搭載、450mA、バッテリ直結対応 (42V)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV2217 500mA、12V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV761 1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ TPS7A61-Q1 車載向け、イネーブル搭載、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B83-Q1 車載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7B86-Q1 車載、パワー・グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ TPS7B87-Q1 車載、パワー・グッド機能搭載、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7B88-Q1 車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7C84-Q1 車載、パワー グッド搭載、広い出力電圧範囲、150mA、40V、低ドロップアウト リニア レギュレータ UA78M 500mA、35V、リニア電圧レギュレータ UA79M 500mA、負電圧リニア電圧レギュレータ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TL720M05-Q1 車載、逆電圧保護機能搭載、450mA、バッテリ直結対応 (42V)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TL750L 150mA、26V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MLTLDO2EVM-037 Evaluation Module User's Guide 2020年 5月 22日
* 証明書 MLTLDO2EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 3月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ