TIDA-00204

EMI/EMC 準拠、産業用温度、デュアル・ポート・ギガビット・イーサネット、リファレンス・デザイン

TIDA-00204

設計ファイル

概要

2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット・イーサネット PHY のほか、 イーサネット MAC やスイッチを集積した Sitara™ ホスト・プロセッサの性能評価を可能にするリファレンス・デザインです。EMI や EMC 産業規格に準拠しています。アプリケーション・ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト・プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY レジスタへのアクセスも可能です。また、JTAG インターフェイスにより、独自のファームウェアを開発できます。

特長
  • EMI と EMC 規格準拠で、広い入力電圧範囲(17 ~ 60V)を提供。 2 個の DP83867IR ギガビット・イーサネット PHY と AM3359 Sitara™ プロセッサを使用しており、過酷な産業用環境下での動作が可能。
  • CISPR 11 / EN55011 Class A 電磁波規格を 4.6dB 超上回る
  • IEC61800-3 EMC 耐性要件準拠:
          +/-6kV ESD CD(IEC 61000-4-2)
          +/-4kV EFT(IEC 61000-4-4)
          +/-2kV サージ(IEC 61000-4-5)
  • Sitara™ AM3359 ファームウェアは、UDP 、 TCP/IP スタック、 HTTP Web サーバのサンプルを集積しており、オンボードの SD カードから起動するため、スタンドアローンで容易な操作が可能
  • USB 仮想 COM ポート経由で DP83867IR レジスタにアクセスすることで、RGMII 遅延モードなどの特定のカスタム PHY 構成が可能
  • ハードウェアでフレーム・スタート検出をサポートしているため、IEEE1588 PTP を実装可能
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU324B.PDF (7564 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRDR0A.PDF (1097 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDR1A.PDF (319 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDR2A.PDF (699 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDR4A.ZIP (5231 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA06A.ZIP (2994 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDR3A.PDF (7169 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド、0.8pF、5.5V、±10kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867CR小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867CSSGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867E拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IR産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IS産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCE9132.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105013mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、1A 降圧 DC/DC パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS720イネーブル搭載、350mA、低い VIN (1.1V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCA07 TIDA-00204 Demo Firmware for AM3359 DP83867 Gigabit Ethernet

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM3359 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
設計ガイド EMI/EMC規格準拠、産業用温度範囲のデュアルポート・ギガビッ ト・イーサネットのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017年 8月 28日
技術記事 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016年 10月 26日
技術記事 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016年 10月 12日
技術記事 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015年 7月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ