JAJA755C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2. 4スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算
  3.   商標
  4. 1昇降圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  5. 2デューティ・サイクルの計算
  6. 3インダクタの選択
    1. 3.1 降圧モード
    2. 3.2 昇圧モード
  7. 4最大スイッチ電流の計算
    1. 4.1 降圧モード
    2. 4.2 昇圧モード
  8. 5出力電圧設定
  9. 6入力コンデンサの選択
  10. 7出力コンデンサの選択
    1. 7.1 降圧モード
    2. 7.2 昇圧モード
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
  13.   A TPS63802 を使用した設計例
    1.     A.1 システム要件
    2.     A.2 デューティ・サイクル
    3.     A.3 インダクタの選択
    4.     A.4 最大スイッチ電流
    5.     A.5 出力電圧設定
    6.     A.6 入力コンデンサの選択
    7.     A.7 出力コンデンサの選択
  14.   B 4 スイッチ昇降圧コンバータの電力段を計算する式
    1.     B.1 計算式のまとめ

昇圧モード

昇圧モードの場合、適切なインダクタンスを次の式で推定できます。

式 4. L> VINmin2×VOUT-VINminFSW×KindxIOUT×VOUT2

ここで

  • VIN min = 最小入力電圧
  • VOUT = 目標出力電圧
  • IOUT = 目標最大出力電流
  • FSW = コンバータのスイッチング周波数
  • Kind = 最大出力電流に対するインダクタのリップル電流の量を示す係数の推定値

インダクタのリップル電流は、出力電流の 20%~40%、すなわち 0.2 < Kind < 0.4 と推定するのが妥当です。