JAJA755C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
昇降圧コンバータの基本構成を 図 1-1 に示します。スイッチは IC に内蔵されています。多くの高度な低消費電力昇降圧コンバータ (TPS63xxx) は、 4 つのスイッチすべてを IC に内蔵しています。この結果、ソリューション・サイズを小型化し、設計の難易度を低減することができます。