JAJA755C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2. 4スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算
  3.   商標
  4. 1昇降圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  5. 2デューティ・サイクルの計算
  6. 3インダクタの選択
    1. 3.1 降圧モード
    2. 3.2 昇圧モード
  7. 4最大スイッチ電流の計算
    1. 4.1 降圧モード
    2. 4.2 昇圧モード
  8. 5出力電圧設定
  9. 6入力コンデンサの選択
  10. 7出力コンデンサの選択
    1. 7.1 降圧モード
    2. 7.2 昇圧モード
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
  13.   A TPS63802 を使用した設計例
    1.     A.1 システム要件
    2.     A.2 デューティ・サイクル
    3.     A.3 インダクタの選択
    4.     A.4 最大スイッチ電流
    5.     A.5 出力電圧設定
    6.     A.6 入力コンデンサの選択
    7.     A.7 出力コンデンサの選択
  14.   B 4 スイッチ昇降圧コンバータの電力段を計算する式
    1.     B.1 計算式のまとめ

入力コンデンサの選択

入力コンデンサの最小値は通常、データシートに記載されています。この最小値は、スイッチング電源のピーク電流要件によって入力電圧を安定させるために必要なものです。ベスト・プラクティスとして、低 ESR (等価直列抵抗) のセラミック・コンデンサを使用します。誘電体の材質には X5R以上のものを使用する必要があります。そうでなければ、 DC バイアスまたは温度によって、コンデンサの容量が大幅に低下します。

入力電圧のノイズが多い場合は、この容量値を増やしてもかまいません。