Multiplikator-Teiler
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
4213
- LOW COST
- DIFFERENTIAL INPUT
- ACCURACY 100% TESTED AND GUARANTEED
- LOW NOISE
120µVrms 10Hz to 10kHz - SELF-CONTAINED
No additional amplifiers - SMALL SIZE
Hermetic TO-100 package - WIDE TEMPERATURE OPERATION
- APPLICATIONS
- MULTIPLICATION
- DIVISION
- SQUARING
- SQUARE ROOT
- LINEARIZATION
- POWER COMPUTATION
- ANALOG SIGNAL PROCESSING
- ALGEBRAIC COMPUTATION
- TRUE RMS-TO-DC CONVERSION
The 4213 multiplier-divider is a low cost precision device designed for general purpose application. In addition to four-quadrant multiplication, it also performs analog square root and division without the bother of external amplifiers. The 4213 is laser-trimmed to guarantee its rated accuracy with no external components. The internal zener regulated references make the 4213 much less sensitive to supply variation than earlier IC multipliers. hermetic TO-100 package, wide operating temperature range, low output noise, and low cost are some of the desirable features of this versatile device.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Multiplier-Divider datasheet | 08 Nov 2000 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort