48-pin (DGG) package image

DS90CR216AMTDX/NOPB AKTIV

21-Bit Channel-Link-LVDS-Empfänger, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 66 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90CR216AMTD/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 38 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A991B1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (DGG) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DS90CR216A

  • 20 to 66 MHz Shift Clock Support
  • 50% Duty Cycle on Receiver Output Clock
  • Best–in–Class Set and Hold Times on Rx Outputs
  • Rx Power Consumption < 270 mW (Typ) at 66
    MHz Worst Case
  • Rx Power-Down Mode < 200 µW (Max)
  • ESD Rating > 7 kV (HBM), > 700 V (EIAJ)
  • PLL Requires No External Components
  • Compatible with TIA/EIA-644 LVDS Standard
  • Low Profile 56-Pin or 48-Pin DGG (TSSOP)
    Package
  • Operating Temperature: −40°C to 85°C
  • Automotive Q Grade Available – AEC-Q100 Grade
    3 Qualified

Beschreibung von DS90CR216A

The DS90CR286A receiver converts the four LVDS data streams back into parallel 28 bits of LVCMOS data. Also available is the DS90CR216A receiver that converts the three LVDS data streams back into parallel 21 bits of LVCMOS data. The outputs of both receivers strobe on the rising edge.

The receiver LVDS clock operates at rates from 20 to 66 MHz. The device phase-locks to the input clock, samples the serial bit streams at the LVDS data lines, and converts them into parallel output data. At an incoming clock rate of 66 MHz, each LVDS input line is running at a bit rate of 462 Mbps, resulting in a maximum throughput of 1.848 Gbps for the DS90CR286A and 1.386 Gbps for the DS90CR216A.

The DS90CR286A and DS90CR216A devices are enhanced over prior generation receivers and provide a wider data valid time on the receiver output. The use of these serial link devices is ideal for solving EMI and cable size problems associated with transmitting data over wide, high speed parallel LVCMOS interfaces. Both devices are offered in TSSOP packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90CR216AMTD/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 38 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren