56-pin (RTQ) package image

HD3SS215RTQR AKTIV

6-Gbps-HDMI 2.0/5,4-Gbps-DisplayPort 1.2a 1-zu-2/2-zu-1-Differenzial-Mux unterstützt DDC/AUX-Schalte

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HD3SS215RTQT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RTQ) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von HD3SS215

  • General purpose 2:1/1:2 differential switch
  • Compatible with displayport electrical standard
  • Compatible with hdmi electrical standards
  • 2:1 and 1:2 switching supporting data rates up to 6 Gbps
  • Supports HPD switching
  • Supports AUX and DDC switching
  • Wide –3-dB differential bandwidth of 7 GHz
  • Excellent dynamic characteristics (at 3 GHz)
    • Crosstalk = –35 dB
    • Isolation = –21 dB
    • Insertion Loss = –1.6 dB
    • Return Loss = –12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 5 ps
  • VDD operating range 3.3 V ±10%
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C (HD3SS215)
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C (HD3SS215I)
  • Package options:
    • 5 mm x 5 mm, 50-ball ZXH
    • 8 mm × 8 mm, 56-pin RTQ
  • Output enable (OE) pin disables switch to save power
  • Power consumption:
    • Active < 9 mW typical
    • Standby < 30 µW maximum (when OE = L)

Beschreibung von HD3SS215

HD3SS215 is a high-speed wide common mode passive switch capable of supporting DisplayPort HBR2 and high definition multimedia interface (HDMI) applications requiring 4k2k 60Hz refresh rates. The HD3SS215 can be configured to support two sources to one sink or one source to two sinks. To support these video standards the HD3SS215 also switches the display data channel (DDC) and hot plug detect (HPD) signals for HDMI or digital video interface (DVI) applications. It also switches the auxiliary (AUX) and hot plug detect (HPD) signals for DisplayPort applications. The flexibility the HD3SS215 provides by supporting both wide common mode and AC or DC coupled links makes it ideal for many applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HD3SS215RTQT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren