LM71
Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1,5°C)
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
LM71
- LM71Q is AEC-Q100 Grade 0 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
- 5-Pin SOT-23 Package or 6-Pin No-Pull-Back WSON Package
- Operates Over a Full −40°C to +150°C Range
- SPI and MICROWIRE Bus Interface
- Key Specifications:
- Supply Voltage: 2.65V to 5.5V
- Supply Current
- Operating: 300 µA (typ)
- 550 µA (max)
- Temperature Accuracy
- −10°C to +65°C: ±1.5°C (max)
- −40°C to 150°C: +3/− 2°C (max)
- Temperature Resolution: 31.25 m°C
The LM71 is a low-power, high-resolution digital temperature sensor with an SPI and MICROWIRE compatible interface, available in the 5-pin SOT-23 or the 6-pin WSON (no pull back) package. The host can query the LM71 at any time to read temperature. Its low operating current is useful in systems where low power consumption is critical.
The LM71 has 13-bit plus sign temperature resolution (0.03125°C per LSB) while operating over a temperature range of −40°C to +150°C.
The LM71’s 2.65V to 5.5V supply voltage range, fast conversion rate, low supply current, and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. The LM71Q is available in the 5-lead SOT-23 package only.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM71/LM71Q SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor datasheet (Rev. E) | 16 Aug 2018 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Application note | LM71/LM71-Q1 Errata | 13 Jul 2018 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDA MCD1760A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 Okt 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDA MCD2190A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 Okt 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDO MCD5010A SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 Okt 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A MDO MCD6000A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 19 Okt 2012 | ||
More literature | Die D/S LM71A1 MDA MWA +1.5°C accuracy, SPI digital interface | 19 Okt 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM70SW-LINUX — Linux-Treiber für LM70
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- lm70
- tmp121
- (...)
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Temperatursensoren
Präzisions-ADCs
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.