LMC7101
Einfach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,1 MHz
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
LMC7101
- Tiny 5-Pin SOT-23 Package Saves Space—Typical
Circuit Layouts Take Half the
Space of 8-Pin SOIC Designs - Ensured Specifications at 2.7-V, 3-V, 5-V, 15-V
Supplies - Typical Supply Current 0.5 mA at 5 V
- Typical Total Harmonic Distortion of 0.01% at 5 V
- 1-MHz Gain Bandwidth
- Similar to Popular LMC6482 and LMC6484
- Rail-to-Rail Input and Output
- Temperature Range –40°C to 125°C
(LMC7101Q-Q1)
The LMC7101 device is a high-performance CMOS operational amplifier available in the space-saving 5-pin SOT-23 tiny package. This makes the LMC7101 ideal for space- and weight-critical designs. The performance is similar to a single amplifier of the LMC6482 and LMC6484 types, with rail-to-rail input and output, high open-loop gain, low distortion, and low-supply currents.
The main benefits of the tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The tiny amplifiers can be placed on a board where they are needed, thus simplifying board layout.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC7101, LMC7101Q-Q1 Tiny Low-Power Operational Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 30 Sep 2015 |
Circuit design | Inverting Summer Circuit (Rev. C) | PDF | HTML | 01 Feb 2021 | |
Technical article | How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using | PDF | HTML | 03 Nov 2017 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DIYAMP-EVM — Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling you to quickly evaluate design concepts and verify simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23, SOIC) and (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060023 — Inverting summer circuit
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
PMP7282 — Zweiphasiger Abwärtswandler mit 35V bis 60V Eingang, 600W Ausgang und einem Wirkungsgrad von mehr al
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.