24-pin (RTW) package image

LMH0366SQ/NOPB AKTIV

3G HD/SD SDI-Reclocker mit Eye Monitor und mit geringem Stromverbrauch

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH0366SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMH0366

  • SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C Compliant
  • Supports 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps Serial Data Rate Operation
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps and MADI at 125 Mbps
  • 100 mW Typical Power Consumption (145 mW with Both Output Drivers Enabled)
  • Input Equalization (0-60” FR4) and Input Signal Detection
  • Two Differential, Reclocked Outputs with Option of Recovered Clock
  • Output De-Emphasis to Compensate for up to 40” of FR4 Trace Losses
  • 64 x 64 Point Eye Opening Monitor
  • 27 MHz External Reference or Referenceless Operation
  • Internally Terminated 100Ω Input with Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage
  • Internally Terminated 100Ω LVDS Outputs with Programmable Output Common Mode Voltage and Swing
  • Single 2.5V Supply Operation
  • Power Save Mode with Device Power Down Control
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMH0366

The LMH0366 3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C standards. The reclocker operates at serial data rates of 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps.

The LMH0366 automatically detects the incoming data rate and retimes the data to suppress accumulated jitter. The reclocker recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output.

The LMH0366 input has an FR4 equalizer capable of equalizing 0-60” of FR4 trace length, and also includes signal detection with a programmable threshold.

The LMH0366 has two differential serial data outputs and offers flexibility in selecting the output signals between the reclocked data, recovered clock, or bypassed data. The output drivers offer programmable de-emphasis for up to 40” of FR4 trace losses, in addition to programmable common mode voltage and swing for flexible interfacing.

The LMH0366 provides a 64 x 64 point eye monitor for analyzing the eye quality of the incoming signal.

The LMH0366 supports two modes of operation. In pin mode, the LMH0366 operates with control pins to set its operating state. In SPI mode, an optional SPI serial interface can be used to configure and monitor multiple LMH0366 devices in a daisy-chain configuration.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH0366SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren