LMT70A
Analoger präziser Temperatursensor mit ±0,1°C Genauigkeit
LMT70A
- Accuracy:
- ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
- ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
- ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
- ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
- Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
- Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
- Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
- NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
- Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
- Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
- Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
- Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.
Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.
The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMT70EVM — LMT70-Evaluierungsmodul für Präzisionstemperatursensor mit Analogausgang und Ausgangsfreigabe
The LMT70EVM allows users to evaluate the performance of the LMT70 temperature sensor. The EVM comes in a USB stick form factor package with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the USB port and the LMT70 device. The EVM also comes with perforated slots that the user can (...)
TIDA-00838 — Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)
TIDA-00646 — Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler
TIDA-01212 — Bidirektionaler Infrarot-LED-Kommunikationsanschluss – Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign für Segment-LCD-Steuerung mit GPIO-Pins zur Erhöhung der Systemflexibilität
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 4 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.