Startseite Verstärker Verstärker für Spezialfunktionen 4- bis 20-mA-Signalumformer

RCV420

AKTIV

Präziser Stromschleifenempfänger, 4 bis 20 mA

Produktdetails

Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
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
* Data sheet Precision 4mA to 20mA Current Loop Receiver datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​