Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

SN55188

AKTIV

Vierfach-Leitungstreiber

Produktdetails

Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 5 Features Slew Rate Control ESD HBM (kV) 0 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Vout (typ) (V) 10.5
Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 5 Features Slew Rate Control ESD HBM (kV) 0 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Vout (typ) (V) 10.5
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Current-Limited Output: 10 mA Typ
  • Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
  • Slew Rate Control by Load Capacitor
  • Flexible Supply-Voltage Range
  • Input Compatible With Most TTL Circuits
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Current-Limited Output: 10 mA Typ
  • Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
  • Slew Rate Control by Load Capacitor
  • Flexible Supply-Voltage Range
  • Input Compatible With Most TTL Circuits

The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.

The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.

The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
MAX3237E AKTIV 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz Five channel catalog version

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet MC1488, SN55188, SN75188 datasheet (Rev. C) 24 Mai 2004
* SMD SN55188 SMD 5962-86889 21 Jun 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos