8-pin (DGK) package image

SN65HVD1474DGK AKTIV

RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65HVD1474DGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von SN65HVD1474

  • 1/8 Unit-Load Options Available
    • Up to 256 Nodes on the Bus
  • Bus I/O Protection
    • > ±30 kV HBM protection
    • > ±16 kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
    • > ±4 kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
  • Extended Industrial Temperature Range:
    –40°C to 125°C
  • Large Receiver Hysteresis (70 mV) for Noise Rejection
  • Low Power Consumption
    • < 1.1 mA Quiescent Current During Operation
    • Low Standby Supply Current: 10 nA Typical,
      < 5 µA (maximum)
  • Glitch-Free Power-Up and Power-Down Protection for Hot-Plugging Applications
  • 5-V Tolerant Logic Inputs Compatible With 3.3-V or 5-V Controllers
  • Signaling Rate Options Optimized for:
    400 kbps (1470, 1471), 20 Mbps (1473, 1474), 50 Mbps (1476, 1477)

Beschreibung von SN65HVD1474

The SN65HVD147x family of full-duplex transceivers feature the highest ESD protection in the RS-485 portfolio, supporting ±16-kV IEC61000-4-2 contact discharge and > ±30-kV HBM ESD protection. These RS-485 transceivers have robust 3.3-V drivers and receivers and are offered in a standard SOIC package as well as in a small-footprint MSOP package. The large receiver hysteresis of the SN65HVD147x devices provides immunity to conducted differential noise and the wide operating temperature enables reliability in harsh operating environments.

These devices each combine a differential driver and a differential receiver, which operate from a single 3.3-V power supply. Each driver and receiver has separate input and output pins for full-duplex bus communication designs. These devices all feature a wide common-mode voltage range which makes the devices suitable for multi-point applications over long cable runs.

The SN65HVD1471, SN65HVD1474, and SN65HVD1477 devices are fully enabled with no external enabling pins.

The SN65HVD1470, SN65HVD1473, and SN65HVD1476 devices have active-high driver enables and active-low receiver enables. A low, less than 5-µA standby current can be achieved by disabling both the driver and receiver.

These devices are characterized from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65HVD1474DGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren