Startseite Schnittstelle RS-485- & RS-422-Transceiver

SN75158

AKTIV

Doppel-Differenzleitungstreiber

Produktdetails

Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Meets or exceeds the requirements of ANSI EIA/TIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • Single 5V supply
  • Balanced-line operation
  • TTL compatible
  • High output impedance in power-off condition
  • High-current active-pullup outputs
  • Short-circuit protection
  • Dual channels
  • Input clamp diodes
  • Meets or exceeds the requirements of ANSI EIA/TIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • Single 5V supply
  • Balanced-line operation
  • TTL compatible
  • High output impedance in power-off condition
  • High-current active-pullup outputs
  • Short-circuit protection
  • Dual channels
  • Input clamp diodes

The SN75158 is a dual differential line driver designed to satisfy the requirements set by the ANSI EIA/TIA-422-B and ITU V.11 interface specifications. The outputs provide signals with high-current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedance without high power dissipation. The output stages are TTL totem-pole outputs, providing a high-impedance state in the power-off condition.

The SN75158 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75158 is a dual differential line driver designed to satisfy the requirements set by the ANSI EIA/TIA-422-B and ITU V.11 interface specifications. The outputs provide signals with high-current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedance without high power dissipation. The output stages are TTL totem-pole outputs, providing a high-impedance state in the power-off condition.

The SN75158 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER datasheet (Rev. C) PDF | HTML 19 Mär 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
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
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos