68-pin (FN) package image

TL16C452FNR AKTIV

Zweifacher UART mit paralleler Schnittstelle, ohne FIFO

Gleich wie: TL16C452FNRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TL16C752DPFBR AKTIV Zweifacher UART mit 64-Byte FIFO TQFP package

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TL16C452FN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 18 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TL16C452 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PLCC (FN) | 68
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TL16C452

  • Integrates Most Communications Card Functions From the IBM PC/ATTM or Compatibles With Single- or Dual-Channel Serial Ports
  • TL16C451 Consists of One TL16C450 Plus Centronix Printer Interface
  • TL16C452 Consists of Two TL16C450s Plus a Centronix-Type Printer Interface
  • Fully Programmable Serial Interface Characteristics:
    • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
    • Even-, Odd-, or No-Parity Bit Generation and Detection
    • 1-, 1 1/2-, or 2 Stop-Bit Generation
    • Programmable Baud Rate
      (dc to 256 kbit/s)
  • Fully Double Buffered for Reliable
    Asynchronous Operation
  • IBM PC/AT is a trademark of International Business Machines Corporation.

Beschreibung von TL16C452

The TL16C451 and TL16C452 provide single- and dual-channel (respectively) serial interfaces along with a single Centronix-type parallel-port interface. The serial interfaces provide a serial-to-parallel conversion for data received from a peripheral device or modem and a parallel-to-serial conversion for data transmitted by a CPU. The parallel interface provides a bidirectional parallel data port that fully conforms to the requirements for a Centronix-type printer interface. A CPU can read the status of the asynchronous communications element (ACE) interfaces at any point in the operation. The status includes the state of the modem signals (CTS\, DSR\, RLSD\, and RI) and any changes to these signals that have occurred since the last time they were read, the state of the transmitter and receiver including errors detected on received data, and printer status. The TL16C451 and TL16C452 provide control for modem signals (RTS\ and DTR\), interrupt enables, baud rate programming, and parallel-port control signals.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TL16C452FN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 18 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren