8-pin (DDF) package image

TLIN1021ADDFRQ1 AKTIV

Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLIN1021A-Q1

  • AEC-Q100 (Grade 1) Qualified for automotive applications
  • Compliant to LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A and ISO 17987–4 electrical physical layer (EPL) specification
  • Compliant to SAE J2602-1 LIN Network for Vehicle Applications
  • Functional Safety-Capable
  • Wide input operational voltage range:
    • VSUP range from 4.5 V to 36 V
  • LIN transmit data rate up to 20 kbps
  • LIN receive data rate up to 100 kbps
  • Operating modes: Normal, Standby and Sleep
  • Low-power mode wake-up support with source recognition:
    • Remote wake-up over the LIN bus
    • Local wake-up via the WAKE pin
    • Local wake-up via EN
  • Integrated 45-kΩ LIN pull-up resistor
  • Control of system-level power using the INH pin
  • Power-up/down glitch-free operation on LIN bus and RXD output
  • Protection features: ±45-V LIN bus fault tolerant, 42-V load dump support, undervoltage protection on VSUP, TXD dominant state time-out, thermal shutdown, unpowered node or ground disconnection fail-safe at system level
  • Junction temperatures from -40°C to 150°C
  • Available in 8-pin SOIC, VSON with wettable flanks, and SOT23 packages

Beschreibung von TLIN1021A-Q1

The TLIN1021A-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver. LIN is a low-speed universal asynchronous receiver transmitter (UART) communication protocol, that supports automotive in-vehicle networking.

The TLIN1021A-Q1 transmitter supports data rates up to 20 kbps. The transceiver controls the state of the LIN bus through the TXD pin and reports the state of the bus on its open-drain RXD output pin. The device has a current-limited wave-shaping driver to reduce electromagnetic emissions (EME).

The TLIN1021A-Q1 is designed to support 12-V applications with a wide input voltage operating range. The device supports low-power sleep mode, as well as wake-up from low-power mode through wake over LIN, the WAKE pin, or the EN pin. The device allows system-level reductions in battery current consumption, by selectively enabling the various power supplies that can be present on a node through the TLIN1021A-Q1 INH output pin.

space

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren