TLV9102
Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz
TLV9102
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth: 1.1-MHz GBW
- Low quiescent current: 120 µA per amplifier
- Low offset voltage: ±300 µV
- Low offset voltage drift: ±0.6 µV/°C
- Low noise: 28 nV/√Hz at 10 kHz
- High common-mode rejection: 110 dB
- Low bias current: ±10 pA
- High slew rate: 4.5 V/µs
- Wide supply: ±1.35 V to ±8 V, 2.7 V to 16 V
- Robust EMIRR performance: 77 dB at 1.8 GHz
The TLV910x family (TLV9101, TLV9102, and TLV9104) is a family of 16-V general purpose operational amplifiers. This family offers excellent DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±300 µV, typ), low offset drift (±0.6 µV/°C, typ), and 1.1-MHz bandwidth.
Wide differential and common-mode input-voltage range, high output current (±80 mA, typ), high slew rate (4.5 V/µs, typ), low power operation (115 µA, typ) and shutdown functionality make the TLV910x a robust, low-power, high-performance operational amplifier for industrial applications.
The TLV910x family of op amps is available in micro-size packages, as well as standard packages, and is specified from –40°C to 125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV910x 16-V, 1-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Op Amp datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 17 Aug 2021 |
Application brief | MUX-Friendly, Precision Operational Amplifiers (Rev. C) | PDF | HTML | 08 Feb 2022 | |
Circuit design | Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT | PDF | HTML | 14 Mai 2021 | |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 | ||
Application brief | Using an Operational Amplifier as a Low Cost Multiplexer (Rev. A) | 09 Apr 2019 | ||
Circuit design | High-side current-sensing circuit design (Rev. A) | 13 Feb 2019 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
SMALL-AMP-DIP-EVM — Auswertemodul für Operationsverstärker mit kleinen Gehäuseabmessungen
Das SMALL-AMP-DIP-EVM beschleunigt das Prototyping von Operationsverstärkern in kleinen Gehäusen, da es eine schnelle und einfache Schnittstelle zu vielen kleinen Industriestandard-Gehäusen bietet. Das SMALL-AMP-DIP-EVM unterstützt acht Optionen für kleine Gehäuse, darunter DPW-5 (X2SON), DSG-8 (...)
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
TLV910x and TLV910x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TLV910x and TLV910x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060046 — High-Side-V-I mit Bipolartransistor-(BJT)-Schaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC540 — Simulation for Current to Voltage Converter (Transimpedance Amplifier) in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC556 — Simulation for Buffered Positive Voltage Reference in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC558 — Simulation for Buffered Negative Voltage Reference in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC567 — Simulation for High Input Impedance Instrumentation Amplifier in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-010087 — Referenzdesign für Batterieprüfgerät mit 100-A-Dual-Phase-Digitalsteuerung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.