TMP104
Temperatursensor (±2°C Abweichung), mit verketteter UART-Schnittstelle mit bis zu 16 B
TMP104
- Multiple Device Access (MDA):
- Global Read/Write Operations
- SMAART Wire™ Interface
- Resolution: 8 Bits
- Accuracy: ±0.5°C Typical (–10°C to +100°C)
- Low Quiescent Current:
- 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
- 1-µA Shutdown
- Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
- Digital Output
- Package: 0.8-mm (±5%) × 1-mm (±5%) 4-Ball WCSP (DSBGA)
The TMP104 device is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP104 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.
The TMP104 features a SMAART wire™ interface that supports daisy-chain configurations. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP104 on the bus.
Up to 16 TMP104s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP104 is especially ideal for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.
The TMP104 is specified for operation over a temperature range of –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP104 Low-Power, Digital Temperature Sensor With SMAART Wire™ Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 20 Dez 2018 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 Apr 2024 | |
EVM User's guide | TMP104EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 27 Okt 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SBOC420 — TMP104EVM Source Code
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Temperatursensoren
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.