2-pin (DPY) package image

TPD1E10B06DPYR AKTIV

ESD-Schutzdiode, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV, 0402- und SOD-523-Gehäuse

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPD1E10B06DPYT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X1SON (DPY) | 2
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 10.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPD1E10B06

  • Provides system-level ESD protection for low-voltage I/O interface
  • IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge: 6A (8/20µs)
  • I/O capacitance 12pF (typical)
  • RDYN 0.4Ω (typical)
  • DC breakdown voltage ±6V (minimum)
  • Ultralow leakage current 100nA (maximum)
  • 10V clamping voltage (maximum at IPP = 1A)
  • Industrial temperature range: –40°C to 125°C
  • Small 0402 footprint (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • Industry standard SOD-523 package (0.8mm × 1.2mm)

Beschreibung von TPD1E10B06

The TPD1E10B06 is a single-channel ESD TVS diode in a small 0402 package convenient for space constrained applications and an industry standard SOD-523 package. This TVS protection product offers ±30kV contact ESD, ±30kV IEC air-gap protection, and has an ESD clamp circuit with a back-to-back TVS diode for bipolar or bidirectional signal support. The 12pF line capacitance of this ESD protection diode is an excellent choice for a wide range of applications supporting data rates up to 400Mbps.

Typical applications of this ESD protection product are circuit protection for audio lines (microphone, earphone, and speakerphone), SD interfacing, keypad or other buttons, VBUS pin and ID pin of USB ports, and general-purpose I/O ports. This ESD clamp is good for the protection of end equipment like portable devices, wearables, set-top boxes, electronic point-of-sale equipment, appliances, and products for building automation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPD1E10B06DPYT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren