XTR117

AKTIV

XTR117: Stromschleifengeber, 4–20 mA

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
XTR115 AKTIV 4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 2,5 V Referenz, 200 μA Leistung This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (2.5-V)
XTR116 AKTIV 4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 4,096 V Referenz, 200 μA Leistung This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (4.096-V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet XTR117 4-20mA Current-Loop Transmitter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 13 Nov 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

 

Das DLP NIRscan ist ein komplettes Evaluierungsmodul (EVM), mit dem sich ein äußerst leistungsfähiges, aber dennoch preiswertes Nahinfrarotspektrometer entwickeln lässt.  Dieses flexible Tool enthält alles, um sofort mit der Entwicklung eines DLP-basierten Spektrometers zu beginnen.  Das EVM (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Referenzdesigns

TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

This bridge sensor conditioner module delivers a well-regulated current output to a ground-referenced load. The first stage uses a mixed-signal programmable gain amplifier (PGA) to provide linearization and temperature compensation to a differential bridge sensor voltage. The second stage converts (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos