CD54AC74

ACTIVO

Biestables tipo D con activación de borde positivo tipo D dobles con Set y Reset

Detalles del producto

Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current – fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current – fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design

The ’AC74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.

The ’AC74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74LV2T74-EP ACTIVO Biestables duales de tipo D mejorados con compensación, preajuste y desplazador de nivel integrado Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet CDx4AC74 Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet (Rev. E) PDF | HTML 02 ago 2024
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​