8-pin (P) package image

INA114AP ACTIVO

Amplificador de instrumentación de precisión de 1 MHz, 50 μV, 11 nV/√Hz y potencia de 3 mA

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $9.384
100 249 $7.650
250 999 $6.013
1,000 + 99,999,999 $5.100

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para INA114

  • Low offset voltage: 50µV maximum for high gains
  • Low drift: 0.3µV/°C maximum for high gains
  • Low input bias current: 2nA maximum
  • High common-mode rejection: 115dB minimum
  • Input over-voltage protection: ±40V
  • Wide supply range: ±2.25V to ±18V
  • Packages: PDIP-8 and SOIC-16

Descripción de INA114

The INA114 is a low-cost, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. Internal input protection withstands up to ±40V without damage.

The INA114 is laser trimmed for very low offset voltage (50µV), low drift (0.3µV/°C), and high common-mode rejection (115dB at G = 1000). The device operates with power supplies as low as ±2.25V, allowing use in battery-operated and single 5V supply systems.

The INA114 is available in 8-pin PDIP and 16-pin SOIC surface-mount packages. Both are specified for a temperature range of −40°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $9.384
100 249 $7.650
250 999 $6.013
1,000 + 99,999,999 $5.100

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información