5-pin (DBV) package image

INA198AIDBVT ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
INA281B3IDBVR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz y alta precisión

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA198AIDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre INA198

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para INA198

  • Wide Common-Mode Voltage:
    –16 V to +80 V
  • Low Error: 3.0% Over Temp (maximum)
  • Bandwidth: Up to 500 kHz
  • Three Transfer Functions Available: 20 V/V,
    50 V/V, and 100 V/V
  • Quiescent Current: 900 µA (maximum)
  • Complete Current Sense Solution
  • APPLICATIONS
    • Welding Equipment
    • Notebook Computers
    • Cell Phones
    • Telecom Equipment
    • Automotive
    • Power Management
    • Battery Chargers

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de INA198

The INA193–INA198 family of current shunt monitors with voltage output can sense drops across shunts at common-mode voltages from –16 V to +80 V, independent of the INA19x supply voltage. They are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V. The 500 kHz bandwidth simplifies use in current control loops. The INA193–INA195 devices provide identical functions but alternative pin configurations to the INA196–INA198 devices, respectively.

The INA193–INA198 devices operate from a single 2.7-V to 18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. They are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are offered in a space-saving SOT-23 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA198AIDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información