16-pin (RGT) package image

INA230AIRGTT ACTIVO

Monitor de corriente, tensión y alimentación de salida I²C de 36 V y 16 bits con alerta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA230AIRGTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGT) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para INA230

  • Bus voltage sensing from 0 V to 36 V
  • High- or low-side sensing
  • Current, voltage, and power reporting
  • High accuracy:
    • 0.3% gain error (maximum)
    • 25-µV offset (maximum)
  • Configurable averaging options
  • Programmable alert threshold
  • Power supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 16-pin RGT (VQFN)
    • 10-pin DGS (VSSOP)

Descripción de INA230

The INA230 is a current-shunt and power monitor with an I2C interface that features 16 programmable addresses. The INA230 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltage. Programmable calibration value, conversion times, and averaging, combined with an internal multiplier, enable direct readouts of current in amperes and power in watts.

The INA230 senses current on buses that vary from 0 V to 36 V, with the device powered from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing 330 µA (typical) of supply current. The INA230 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA230AIRGTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información