16-pin (PW) package image

INA250A2PW ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 36 V con resistencia de derivaci

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA250A2PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para INA250

  • Precision Integrated Shunt Resistor:
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • 15 A Continuous from –40°C to 85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient: 10 ppm/°C
  • High Accuracy:
    • Gain Error (Shunt and Amplifier): 0.3% (Max)
    • Offset Current: 50 mA (Max, INA250A2)
  • Four Available Gains:
    • INA250A1: 200 mV/A
    • INA250A2: 500 mV/A
    • INA250A3: 800 mV/A
    • INA250A4: 2 V/A
  • Wide Common-Mode Range: –0.1 V to 36 V
  • Specified Operating Temperature: –40°C to 125°C

Descripción de INA250

The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements at common-mode voltages that can vary from 0 V to 36 V, independent of the supply voltage. The device is a bidirectional, low- or high-side current-shunt monitor that allows an external reference to be used to measure current flowing in both directions through the internal current-sensing resistor sensor. The integration of the precision current-sensing resistor provides calibration equivalent measurement accuracy with ultra-low temperature drift performance and ensures an optimized Kelvin layout for the sensing resistor is always obtained.

The INA250 family is available in four output voltage scales: 200 mV/A, 500 mV/A, 800 mV/A, and 2 V/A. This device is fully tested and specified for continuous currents up to 10 amps at the maximum temperature of 125°C. The INA250 operates from a single 2.7-V to 36-V supply and draws a maximum of 300 µA of supply current. All INA250 gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to 125°C), and are available in a TSSOP-16 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA250A2PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información