8-pin (DGK) package image

INA301A3IDGKR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA301A3IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para INA301

  • Wide Common-Mode Input Range: 0 V to 36 V
  • Dual Output: Amplifier and Comparator Output
  • High Accuracy Amplifier:
    • Offset Voltage: 35 µV (Max)
    • Offset Voltage Drift: 0.5 µV/°C (Max)
    • Gain Error: 0.1% (Max)
    • Gain Error Drift: 10 ppm/°C
  • Available Amplifier Gains:
    • INA301A1: 20 V/V
    • INA301A2: 50 V/V
    • INA301A3: 100 V/V
  • Programmable Alert Threshold Set Through a Single Resistor
  • Total Alert Response Time: 1 µs
  • Open-Drain Output With Latching Mode
  • Package: VSSOP-8

Descripción de INA301

The INA301 includes both a high common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator configured to detect overcurrent conditions through measuring the voltage developed across a current-sensing or current-shunt resistor and comparing that voltage to a defined threshold limit. The device features an adjustable limit threshold range that is set using a single external limit-setting resistor. This current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from 0 V up to 36 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in either a transparent mode where the output status follows the input state or in a latched mode where the alert output is cleared when the latch is reset. The device alert response time is under 1 µs, allowing for quick detection of overcurrent events.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 700 µA. The device is specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and is available in an 8-pin VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA301A3IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información