14-pin (PW) package image

INA302A1IPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con c

INA302A1IPW no se recomienda para nuevos diseños
Este producto está disponible para los diseños existentes. Sin embargo, para nuevos diseños, le sugerimos que considere una alternativa.
open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
INA301A1IDGKR ACTIVO Amplificador de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador
INA303A1IPWR ACTIVO Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador de ventana

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA302A1IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Más información sobre INA302

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para INA302

  • Wide common-mode input range: –0.1 V to +36 V
  • Dual comparator outputs:
    • INA302: Two independent overlimit alerts
    • INA303: Window comparator
    • Threshold levels set individually
    • Comparator 1 alert response: 1 µs
    • Comparator 2 adjustable delay: 2 µs to 10 s
    • Open-drain outputs with independent latch control modes
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage: 30 µV (max, A3 version)
    • Offset voltage drift: 0.5 µV/°C (max)
    • Gain error: 0.15% (max, A3 version)
    • Gain error drift: 10 ppm/°C
  • Available amplifier gains:
    • INA302A1, INA303A1: 20 V/V
    • INA302A2, INA303A2: 50 V/V
    • INA302A3, INA303A3: 100 V/V

Descripción de INA302

The INA302 and INA303 (INA30x) devices feature a high common-mode, bidirectional, current-sensing amplifier and two high-speed comparators to detect out-of-range current conditions. The INA302 comparators are configured to detect and respond to overcurrent conditions. The INA303 comparators are configured to respond to both overcurrent and undercurrent conditions in a windowed configuration. These devices feature an adjustable limit threshold range for each comparator set using an external limit-setting resistor. These current-shunt monitors can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from –0.1 V up to +36 V, independent of the supply.

The open-drain alert outputs can be configured to operate in either a transparent mode (output status follows the input state), or in a latched mode (alert output is cleared when the latch is reset). The alert response time for comparator 1 is under 1 µs, and the alert response for comparator 2 is set through an external capacitor ranging from 2 µs to 10 s.

These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 950 µA. The devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a 14-pin TSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA302A1IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información