8-pin (NAB) package image

5962R8771003VPA ACTIVO

Amplificador operacional doble de calidad espacial de 32 V y 700 kHz

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Space
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines CDIP (NAB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para LM158QML-SP

  • Available with Radiation Specification
    • High Dose Rate 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Internally Frequency Compensated for Unity Gain
  • Large DC Voltage Gain: 100 dB
  • Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MH z(Temperature Compensated)
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply: 3V to 32V
    • Or Dual Supplies: ±1.5V to ±16V
  • Very Low Supply Current Drain (500 μA) − Essentially Independent of Supply Voltage
  • Low Input Offset Voltage: 2 mV
  • Input Common-mode Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
  • Large Output Voltage Swing: 0V to V+ − 1.5V

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM158QML-SP

The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15V power supplies.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información