3-pin (LP) package image

LM19CIZ/LFT4 ACTIVO

Sensor de temperatura de salida analógica en TO-92

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines TO-92 (LP) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para LM19

  • Rated for Full −55°C to +130°C Range
  • Available in a TO-92 Package
  • Predictable Curvature Error
  • Suitable for Remote Applications
  • UL Recognized Component

Key Specifications

  • Accuracy at +30°C ±2.5 °C (max)
  • Accuracy at +130°C & −55°C ±3.5 to ±3.8 °C (max)
  • Power Supply Voltage Range +2.4V to +5.5V
  • Current Drain 10 μA (max)
  • Nonlinearity ±0.4 % (typ)
  • Output Impedance 160 Ω (max)
  • Load Regulation
    • 0µA < IL< +16 µA

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM19

The LM19 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates over a −55°C to +130°C temperature range. The power supply operating range is +2.4 V to +5.5 V. The transfer function of LM19 is predominately linear, yet has a slight predictable parabolic curvature. The accuracy of the LM19 when specified to a parabolic transfer function is ±2.5°C at an ambient temperature of +30°C. The temperature error increases linearly and reaches a maximum of ±3.8°C at the temperature range extremes. The temperature range is affected by the power supply voltage. At a power supply voltage of 2.7 V to 5.5 V the temperature range extremes are +130°C and −55°C. Decreasing the power supply voltage to 2.4 V changes the negative extreme to −30°C, while the positive remains at +130°C.

The LM19's quiescent current is less than 10 μA. Therefore, self-heating is less than 0.02°C in still air. Shutdown capability for the LM19 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates or does not necessitate shutdown at all.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información